Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DWG Terminal Management System 技术支持 DWG

ICT DWG通过自动化和数字化客户运营和管理工作流程中的各种流程和任务,帮助客户实现数字化。这是通过从 ERP 层到现场层面的 IT 和 OT 的完全集成来实现的。<br/>除了主要流程外,DWG还实施数据历史库解决方案和仪表板解决方案,以收集数据,并提供有关运营工厂关键绩效指标(例如能耗)的见解和概述

原因何在 管理、自动化和整合订单和物流?

DWG Terminal Management System (TMS) 通过将装载、卸货、库存、路线规划、产品质量处理、时间登记等整合到一个解决方案中,来优化燃料或工厂码头的运营。它为码头运营商、物流提供商和终端客户提供服务,确保准确的产品跟踪、高效的(卡车)调度,同时减少手动输入、人工错误、停机时间和污染风险。

操作员阵容工作流程

优势

  • 效率和自动化
    实现规划、称重、装载、海关和文件等关键终端流程的自动化,最大限度地减少手动输入并缩短周转时间。
  • 准确性和可追溯性
    确保精确收集测量数据、混合参数和库存跟踪,提供可追溯性并消除代价高昂的污染、错误或差异。
  • 运营洞察
    通过仪表板和报告提供有关库存、设备状态和性能的实时数据,支持数据驱动的决策。
  • 与 ERP 系统、储罐计量系统和带有 Simatic 路线控制的 Simatic PCS 7 无缝连接,使码头能够灵活使用、高效利用其容量并根据其需求优化工作流程。

特色功能

Case Study

储罐码头的全部 OT 解决方案

储罐码头的整体解决方案

储罐码头行业的公司面临着人员短缺以及对可追溯性、灵活性和效率不断增长的需求。DWG 被要求提供整体解决方案来应对这些挑战。

实际应用

Select...

在食用油终端上集成 TMS

整合 TMS,用于两个全自动食用石油码头的订单和物流处理;一个有 86 个储罐,储存容量为 151,000 CBM,另一个有 277 个储罐,储存容量为 662,000 CBM。