Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DWG Alarm Dashboard 技术支持 DWG

ICT DWG通过自动化和数字化客户运营和管理工作流程中的各种流程和任务,帮助客户实现数字化。这是通过从 ERP 层到现场层面的 IT 和 OT 的完全集成来实现的。
除了主要流程外,DWG还实施数据历史库解决方案和仪表板解决方案,以收集数据,并提供有关运营工厂关键绩效指标(例如能耗)的见解和概述

原因何在 对警报和消息进行分组、筛选、报告和分析?

工厂正在经历显著增长或在日常运营中产生大量的(过程)警报。每天都会触发数百到数千个警报。生成的警报和消息都收集在控制系统中,过滤能力有限或根本没有,因此很难深入了解警报的来源以及警报是否有效。
警报仪表板是一款易于使用的应用程序,旨在支持过程工厂的警报管理。该解决方案提供了一个直观、可自定义的仪表板,用于可视化和分析警报,以帮助警报审查和合理化流程。警报控制面板可帮助工厂经理、维护部门、业务改进经理和质量经理对警报和消息进行分组、筛选、报告和分析,以支持和报告警报管理和合理化流程。
此解决方案适合连接到 PCS 7 和 WinCC 消息数据库

概述 DWG Alarm Dashboard

优势

  • 通过将此解决方案集成到您的警报合理化流程中,可以获得清晰的见解,可以对其进行分析,以确定警报管理和减少警报的优先级和行动。
  • 改进了警报和消息中的概述和见解
  • 清晰的报告适用于各个组织级别
  • 更高效的报警、合理化和还原

特色功能