Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Real-time OEE monitoring on Siemens Industrial Edge 技术支持 DPS Group

DPS Group 是西门子铂金解决方案合作伙伴,致力于积极塑造与我们合作的所有人的未来。我们的目标是推动采用完整的工业数字化和工程方法,在整个生命周期中提供安全、互联、安全和高效的运营。我们专注于端到端、仪器到云的解决方案——整合智能资产、自动化、OT/IT 连接和数据驱动的洞察力,为客户提供清晰的可见性和控制力。除此之外,我们还为客户的数字化转型之旅提供支持,应用Industrial Edge、云技术和现代工程实践来提高性能、弹性和可持续性。

原因何在 实时 OEE 监控重要吗?

停机时间、速度损失和质量问题是决定您的 OEE 的三个变量。该解决方案实时监控现有资产和生产线上的所有三者。它可以找出根本原因,并直接向可以采取行动的团队提供指导性的改进措施。为期三个月的价值证明包括完整的设置、配置和专家支持,可在扩展之前验证结果。

优势

  • 持续监控整个生产过程的 OEE:准确了解机器、生产线和生产资产的可用性、性能和质量损失发生在哪里。OEE 数据持续可用,为操作人员和管理人员提供采取行动所需的信息,无需等待报告。
  • 从数据到改进:该解决方案确定了每一次损失背后的根本原因,并将其转化为可重复的改进程序。每一项见解都被记录为专业知识,您的团队可以一次又一次地运用,从而建立结构化的方法,持续改善整个运营中的OEE。
  • 数字化制造的简单切入点:易于扩展,在三个月内完成验证,并且可以扩展到整个工厂。从一台机器开始,扩展到额外的生产线和工厂。制造商认为OEE的指示性改善幅度在5%至70%之间。

特色功能

实际应用

Select...
饮料包装生产线的 OEE 优化

饮料包装生产线的 OEE 优化

在饮料包装业务中,计划外停工和速度损失正在侵蚀产出目标,但无法清楚地知道何处或为什么。随着Industrial Edge OEE监控到位,生产团队现在可以获得来自生产线上每台机器的实时数据,并且可以在损失发生时采取行动。

常见问题解答