Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DPS Predictive Condition Based Monitoring Service 技术支持 DPS Group

DPS Group 是西门子铂金解决方案合作伙伴,致力于积极塑造与我们合作的所有人的未来。我们的目标是推动采用完整的工业数字化和工程方法,在整个生命周期中提供安全、互联、安全和高效的运营。我们专注于端到端、仪器到云的解决方案——整合智能资产、自动化、OT/IT 连接和数据驱动的洞察力,为客户提供清晰的可见性和控制力。除此之外,我们还为客户的数字化转型之旅提供支持,应用Industrial Edge、云技术和现代工程实践来提高性能、弹性和可持续性。

原因何在 在资产故障发生之前进行预测?

我们基于状态的预测性监控可帮助组织从基于时间的被动维护转向更智能、更数据驱动的方法。我们的服务使用 Siemens Industrial Edge 和 Senseye 来监控资产状况,尽早发现正在发生的故障,并重点指出最需要维护的地方。这可以帮助客户提高可靠性,减少停机时间,并对工业资产做出更好的维护决策。

优势

  • 通过尽早发现开发中的资产问题并实现及时的维护干预,降低计划外停机的风险。
  • 通过帮助团队根据实际资产状况而不是仅根据固定的维护间隔来确定工作的优先顺序,从而提高维护效率。
  • 提供更清晰的资产运行状况可见性,支持更好的运营决策,提高可靠性和更强的维护计划。

特色功能

实际应用

Select...

主动检测灌装阀的老化

通过监控单个灌装头的运行状况,制造商可以从被动维护(这通常会导致成千上万的设备不合格或停机数小时)转变为智能的定期维护。