Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DPS Industrial Edge Energy Solution 技术支持 DPS Group

DPS Group 是西门子铂金解决方案合作伙伴,致力于积极塑造与我们合作的所有人的未来。我们的目标是推动采用完整的工业数字化和工程方法,在整个生命周期中提供安全、互联、安全和高效的运营。我们专注于端到端、仪器到云的解决方案——整合智能资产、自动化、OT/IT 连接和数据驱动的洞察力,为客户提供清晰的可见性和控制力。除此之外,我们还为客户的数字化转型之旅提供支持,应用Industrial Edge、云技术和现代工程实践来提高性能、弹性和可持续性。

原因何在 用于能源优化的实时边缘洞察?

Industrial Edge Energy 解决方案使用 SIMATIC Industrial Edge 设备、Performance Insight、Energy Manager 和连接工具对工厂能耗进行实时监控和定向分析。它采集来自工厂内机器、储罐和 PLC 的能源数据,以减少使用量、提高透明度并支持预测性优化。

优势

  • 使用 Industrial Edge 设备和能源监控应用程序实时监控电力、热量和工艺能源,实现有针对性的削减和成本节约。
  • Performance Insight 可视化历史和实时能源数据,帮助团队了解机器、储罐和 PLC 的消耗模式,从而做出更好的决策。
  • Notifier 会提醒操作员注意能量异常峰值或效率低下,从而缩短反应时间并防止不必要的能源浪费。

特色功能

实际应用

Select...

生产线的能量优化

使用带有能源监控、Performance Insight、连接和Notifier的SIMATIC Industrial Edge设备,制造商可以实时了解机器级的能源使用情况,发现效率低下的问题,并降低储罐、机器和PLC的能耗。