Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Electrification X — 架空线路故障管理?

有效的故障管理对于维护可靠的电力网络至关重要,但传统上,在架空线路上定位故障需要控制室、复杂的IT系统和耗时的线路巡逻。Electrification X — 架空线路故障管理通过直接向维护人员发送故障信息(包括精确的故障定位)来简化这一过程。这消除了手动巡逻,加快了电力恢复速度并减少了操作工作量。由于它作为基于云的服务运行,因此它不需要投资密集型的IT/OT基础架构,即使没有控制室也可以运行。结果是,对于面临不断增长的可靠性需求的公用事业而言,响应时间更短,维护成本更低,中压网络更具弹性。

主要好处

无需现场基础架构

无需控制室或复杂的 IT/OT 系统即可定位故障。维护团队直接在移动设备上接收基于云的故障信息,从而可以在现场进行快速、高效的响应。

降低维护成本和工作量

坚固耐用的组件使用寿命长,如果损坏,您可以快速更换。基于云的系统独立运行,减少了持续的维护需求。

随时随地访问故障数据

Siemens 云安全地存储所有数据,使团队无论身在何处,都可以通过智能手机或平板电脑查看故障位置和状态。

特色功能