Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ICE® Software 技术支持 DIRTT Environmental Solutions

DIRTT是预制模块化建筑领域的领导者,为生命科学、商业、医疗、教育、酒店和公共部门空间提供多交易系统。我们的施工解决方案将实体产品与数字工具相结合,提供具有设计自由度、效率和可预测成本、时间表和结果的高性能内饰。DIRTT解决方案可在21天或更短的时间内在异地精确制造,可随时进行快速清洁的安装,可将施工进度缩短多达30%。DIRTT的模块化设计具有长期的适应性,可简化持续的维护,并允许内饰根据需求的变化进行调整或重新配置。

原因何在 您的设计和制造软件?

使用 ICE Software 以比您想象的更快的速度扩展业务。ICE 是一款可视化规格和配置软件,可改变您进入市场的方式。作为连接销售、设计和制造的工具,我们与您合作,在 ICE 中建立您的产品目录。然后,ICE简化了为客户配置、定价和报价产品的过程。它还可以一步生成工程物料清单,以支持您的采购和制造。ICE Software 凭借先进的 3D、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 功能,在管理生产标准和复杂产品所需的关键制造细节的同时,提供令人难忘的可视化客户体验。ICE 有助于缩短报价到订单的周期,缩短工程时间,并显著加快产品的制造和交付。从数据中心到建筑组件,我们与一系列制造商合作,帮助他们发展和简化。

运行 ICE Software 的电脑

优势

  • 加快决策速度,帮助缩短销售周期
  • 允许您通过减少接触点数量来高效扩展
  • 通过最大限度地减少制造错误和缺陷来提高产品质量
  • 准确的物料清单可避免浪费并确保材料可用性
  • 加快复杂产品的交付

特色功能

探索资源和相关产品