Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DIRTT Walls 技术支持 DIRTT Environmental Solutions

DIRTT是预制模块化建筑领域的领导者,为生命科学、商业、医疗、教育、酒店和公共部门空间提供多交易系统。我们的施工解决方案将实体产品与数字工具相结合,提供具有设计自由度、效率和可预测成本、时间表和结果的高性能内饰。DIRTT解决方案可在21天或更短的时间内在异地精确制造,可随时进行快速清洁的安装,可将施工进度缩短多达30%。DIRTT的模块化设计具有长期的适应性,可简化持续的维护,并允许内饰根据需求的变化进行调整或重新配置。

原因何在 定制预制墙系统?

DIRTT 墙体系统将模块化和预制相结合,改造了室内结构,从头到尾简化了项目。DIRTT 提供多种选择,包括实心墙、玻璃墙、组合墙和折叠墙,可提供无与伦比的多功能性、灵活性和性能。墙体在场外制造,交货时间业界最短,可以快速、干净地安装,从而在很短的时间内交付项目。DIRTT Walls 可高度定制,支持独特设计,同时可与建筑的其余部分无缝集成。DIRTT Walls提供多种材料、表面处理和集成选项,在实现永久结构的外观和性能的同时,仍能适应未来。它们可以根据需求的变化进行拆卸、移动或重新配置,从而保护您的投资。无论你追求的是声学、美学还是可持续发展,DIRTT 墙壁都能提供高质量耐用的解决方案,为未来做好准备。

DIRTT 实心墙生命科学应用

优势

  • 将施工时间缩短多达 30%
  • 通过简洁、快速的安装简化贸易协调
  • 在成本、进度和结果的确定性下降低项目风险
  • 模块化设计通过适应性确保为未来做好准备
  • 通过可持续材料和实践支持绿色建筑目标
  • 模块化使维护变得容易,并降低了第 2 天的成本

特色功能