Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DIRTT Timber Frame 技术支持 DIRTT Environmental Solutions

DIRTT是预制模块化建筑领域的领导者,为生命科学、商业、医疗、教育、酒店和公共部门空间提供多交易系统。我们的施工解决方案将实体产品与数字工具相结合,提供具有设计自由度、效率和可预测成本、时间表和结果的高性能内饰。DIRTT解决方案可在21天或更短的时间内在异地精确制造,可随时进行快速清洁的安装,可将施工进度缩短多达30%。DIRTT的模块化设计具有长期的适应性,可简化持续的维护,并允许内饰根据需求的变化进行调整或重新配置。

原因何在 预制木材 Solutions?

借助结构能力和独特的设计,为您的空间带来自然的触感。无需较长的交货时间或劳动密集型的制造。我们的木结构解决方案的连接件在工厂中经过精密研磨,因此可以在现场快速组装组件。我们的制造过程专为满足当地要求而设计,使用计算机控制的机器,使您更有能力构造独特的形状和形状。DIRTT Timber 为建筑环境带来温暖、质感和大胆的设计元素。DIRTT Timber Frame 的常见应用包括框架房间的柱子和横梁、用于封闭区域的遮阳篷、最大限度地提高平方英尺的夹层、用于创造聚会空间的座位以及增添时尚气息的定制设计元素。使用 DIRTT 的定制木材处理方法,您可以享受设计自由。用木材打造令人叹为观止的雕塑表情,增强空间,营造地方感,让您的设计与众不同。

自定义 DIRTT Timber Frame 应用程序

优势

  • 快速、干净的安装可将干扰降至最低
  • 精密制造,质量高,经久耐用
  • 使用可再生材料支持可持续发展目标
  • 多种纹理和自定义染色选项,设计自由
  • 作为一种天然材料,符合亲生物设计原则

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件