Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DIRTT Modular Electrical System 技术支持 DIRTT Environmental Solutions

DIRTT是预制模块化建筑领域的领导者,为生命科学、商业、医疗、教育、酒店和公共部门空间提供多交易系统。我们的施工解决方案将实体产品与数字工具相结合,提供具有设计自由度、效率和可预测成本、时间表和结果的高性能内饰。DIRTT解决方案可在21天或更短的时间内在异地精确制造,可随时进行快速清洁的安装,可将施工进度缩短多达30%。DIRTT的模块化设计具有长期的适应性,可简化持续的维护,并允许内饰根据需求的变化进行调整或重新配置。

原因何在 快速连接电源?

使用 DIRTT 的预组装模块化电气解决方案增强空间中的互联基础设施。预先安装和端接的设备盒在预制过程中安装在 DIRTT Walls 中,从而减少了现场时间和成本。精密制造确保贴装精度在 1/16 英寸以内。分区配电可确保快速安装并在以后轻松进行修改。DIRTT 电气采用灵活的模块化设计,可适应您的范围和现场条件。发货后,墙壁会倾斜到位,电气线束可以无缝插入模块化布线,与传统建筑相比,最多可节省70%的劳动力。DIRTT 电气系统专为当今需求和未来增长而设计,可轻松扩展。

优势

  • 快速高效的安装过程
  • 灵活的设计便于将来进行修改
  • 简化现场协调和规划
  • 最多可节省 70% 的现场工时
  • 可扩展以适应任何规模的项目

特色功能

探索资源和相关产品