Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DIRTT Access Floors 技术支持 DIRTT Environmental Solutions

DIRTT是预制模块化建筑领域的领导者,为生命科学、商业、医疗、教育、酒店和公共部门空间提供多交易系统。我们的施工解决方案将实体产品与数字工具相结合,提供具有设计自由度、效率和可预测成本、时间表和结果的高性能内饰。DIRTT解决方案可在21天或更短的时间内在异地精确制造,可随时进行快速清洁的安装,可将施工进度缩短多达30%。DIRTT的模块化设计具有长期的适应性,可简化持续的维护,并允许内饰根据需求的变化进行调整或重新配置。

原因何在 功能和灵活性?

DIRTT 的低调接入楼层可容纳您所有的电气和技术基础设施。这种经济实惠的选项旨在消除难看的电线杆和裸露的电缆,同时扩大环境覆盖范围,从而加快项目的整体安装速度。从长远来看,它可以使您的电气和IT基础设施易于访问,从而可以轻松移动、添加和更改。凭借 DIRTT 施工系统的灵活性,您可以在此基础上再接再厉。地板腔的深度不到三英寸,可让您的互联基础设施保持在地面上,因此安装团队不必在集合室的梯子上花费太多时间。使用DIRTT的低调接入楼层为电气和网络承包商提供了一个连续、无障碍的工作渠道。这为电缆设计布局的有效实践提供了更大的灵活性。

优势

  • 隐藏布线,呈现简洁、流线型的美感
  • 使电气和 IT 基础设施易于访问
  • 简化移动、添加和未来的重新配置
  • 快速、无缝安装,最大限度地减少停机时间
  • 经济实惠的解决方案,可实现高效的项目执行

特色功能