原因何在 通过智能制造实现实时卓越运营?
OpsSuite 专为需要实时可见性和控制的制造和运营团队而打造。它解决了互不关联的系统、手动流程和缺乏洞察力的问题。通过将生产、质量和资源管理统一到一个平台中,它可以更快地做出决策,提高效率并提高OEE。价值是通过减少停机时间、提高生产率和改善运营绩效来衡量的。
OpsSuite 专为需要实时可见性和控制的制造和运营团队而打造。它解决了互不关联的系统、手动流程和缺乏洞察力的问题。通过将生产、质量和资源管理统一到一个平台中,它可以更快地做出决策,提高效率并提高OEE。价值是通过减少停机时间、提高生产率和改善运营绩效来衡量的。

提高产量,减少浪费,保持控制。
OpsSuite 将实时车间数据转换为切实可行的见解,从而优化性能、提高吞吐量并提高持续生产效率。

提高质量、减少缺陷并确保一致性。
OpsSuite 提供实时可见性和控制力,以尽早发现问题、执行标准并推动运营质量的持续改进。

将数据转化为决策。
OpsSuite 提供实时见解和分析,使团队能够监控绩效、识别趋势,并在整个运营中做出更快、更明智的决策。

大型制造商需要提高生产、质量和材料的可见性和控制力。通过实施统一的运营平台,他们实现了实时监控、提高了可追溯性、简化了工作流程以及更快的数据驱动型决策。
现代网络浏览器(Chrome、Edge 或同等浏览器)
通过 REST API 和/或 OPC UA 进行集成
ERP 连接(例如 SAP、Syspro、JDE 等)
通过网络访问车间设备和数据源
可选的云基础架构(AWS、Azure)
车间使用的可选移动设备(平板电脑)