Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 DriveSim Engineer?

DriveSim Engineer 提供 SINAMICS 硬盘固件的数字双胞胎,以优化您的驱动系统性能。将此工具与 TIA Portal(SINAMICS StartDrive)集成,以模拟一系列运行条件和场景。传统驱动系统的开发涉及风险、潜在的高成本和昂贵的物理调试。DriveSim Engineer 支持 SINAMICS 硬盘的虚拟调试和工程设计。无风险试用传动系统 Test。使用 digital twin 进行可靠仿真,以减少调试错误。提供虚拟培训和演示,以快速入职工程师、降低成本并加快技能发展。

主要好处

降低成本和风险

测试传动系统时,避免调试错误和损坏。满足流程要求以节省资源和时间,同时降低风险和利润。

加快用户培训和入门速度

在硬件可用性之前快速培训用户,无需昂贵的现场培训。体验逼真的交互式环境,学习和掌握新的 SINAMICS 硬盘。

最大限度地提高性能并减少停机时间

优化传动系统性能以减少停机时间。使用 digital twin 诊断和验证错误,以节省时间和金钱。使用当前的技术和设计标准,让您的系统经得起未来考验,实现可靠运行。

特色功能