Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 DriveSim Designer?

DriveSim Designer 是一款仿真工具,可帮助用户测试和增强 PLC、驱动器和应用之间的交互。运行测试以避免机器意外行为,选择适合您的应用程序的驱动器和电机,并验证和验证驱动器与 PLC 之间的通信。

通过在设计阶段的早期发现问题,DriveSim Designer 有助于降低风险、削减成本并缩短机器的上市时间。使用 SINAMICS 变频器的数字化双胞胎在物理实施之前实现虚拟调试和优化。

主要好处

根据您的需求进行参数化

DriveSim Designer 与控制单元无关,因此是一款通用硬盘。根据应用程序的功能对实例进行参数化,以获得具体且可操作的结果。

优化系统交互

通过测试不同的场景并虚拟优化 PLC、应用程序和驱动器之间的交互,避免意外的机器行为并提高设置性能。

节省时间和资源

通过仿真调用虚拟 PLC,让您可以自由尝试各种配置,并在流程的早期优化代码。

特色功能