高速适配器
适用于 SINAMICS CU320-2 — 向 Industrial Edge (IE) 数据总线连续高速采集高达 8 kHz 的数据。该适配器为驱动系统状态提供了高级分析和随时透明的选项。
借助 Drive Connector SINAMICS Industrial Edge 应用程序,您可以将 SINAMICS 驱动系统完全集成到 Industrial Edge 平台中。这允许在本地记录、收集和分析低频和高频转换器数据。这为进一步分析和优化传动系统铺平了道路。
除了适配器外,您还可以访问每个连接的第二代 SINAMICS 硬盘的专用驱动器状态信息页面,以查看这些硬盘的产品、序列号和固件版本、硬盘状态和温度数据。
通过边缘应用分析您的低频和高频转换器数据——只需通过 Drive Connector SINAMICS 将您的 SINAMICS 转换器集成到工业边缘平台即可。
使用 Drivetrain Analyzer Edge 应用程序访问这些数据并在本地进行评估。如果需要,您的数据也可以转发到Insight Hub等云系统。
驱动器连接器 SINAMICS 提供各种用于数据传输的适配器。配置很简单 — 使用高速适配器时,在 CU320-2 的基础上持续实时提供高频数据。

适用于 SINAMICS CU320-2 — 向 Industrial Edge (IE) 数据总线连续高速采集高达 8 kHz 的数据。该适配器为驱动系统状态提供了高级分析和随时透明的选项。

适用于具有内部跟踪功能的驱动器 — 生成驱动器数据的时间定义快照,用于高达 2 kHz 的数据采集。比较不同时间的机器状态;启用分析功能以安排维护。

通过IE Databus连续采集高达10 Hz的数据,并进行驱动器数据模拟,无需实际驱动器即可以低速适配器格式生成值。基本统计数据,例如 Drivetrain Analyzer Edge 中的能效。

向 IE 数据总线连续高速采集高达 4 kHz 的数据。该适配器为高级分析和从SINAMICS G220收集数据打开了大门,SINAMICS G220是适用于所有行业的高性能变频驱动器。