Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Connection Module IOT?

使用 Connection Module IOT 将您的低压电机、泵和其他传动系统组件连接到云端,

即插即用传感器模块,提供全面的资产运行状况监控。

Connection Module IOT 可在几分钟内快速安装和调试。它自动测量和传输原始数据,通过预测性维护和优化帮助您优化性能、效率和可靠性。

连接模块 IOT 的高级传感器堆栈使用三轴振动、温度和声学传感器提供详细的资产运行状况见解。其 IP 66 认证可确保在恶劣的工业环境中可靠地收集数据。

主要好处

快速设置状态监测系统

为您的电机、泵和传动系统组件设置快速状态监测。在几分钟内即可安装和调试即插即用的 CM IOT。其传感器可自动测量和传输原始数据;无需专业知识。

利用 AI 优化传动系统性能

利用 Drivetrain Analyzer Cloud 的人工智能模型来监控资产的运行状况和能源效率。优化传动系统性能、效率和可靠性,以进行车队管理和预测性维护。

提高维护和能源效率

使用 Connection Module IOT 提高维护和能源效率。提高工厂可用性并发现节能潜力。转向状态驱动型维护,以实现持续的运营改进。

特色功能

开始吧