Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite 是您的本地软件解决方案,用于从一个方便的位置监控机器的运行状况。毫不费力地处理传感器,很快就会处理无传感器数据,从而清晰地了解所有机器的运行状态。无缝集成的可能性使您可以从硬件中提取原始数据,并将其直接转发到自己的分析软件以进行进一步的深入分析。

利用 AI 分析减少计划外停机时间

使用内置的人工智能算法和直观的红绿灯式指示器,在故障发生前几周检测异常和新出现的问题。让您的维护团队能够主动采取行动,无需数据科学专业知识。

享受快速便捷的部署

使用开放的、记录在案的接口连接任何制造商的传动系统设备,零供应商锁定。选择如何收集、处理和使用数据,完全在您自己的基础架构中进行。

监控您的所有资产

通过单个界面监督多个工厂的各个传动系统部件或整个车队。通过有针对性的数据驱动型维护,将计划外停机时间减少多达 45%,将资产寿命延长 20-30%。

特色功能

使用 Industrial AI 进行预测性维护

内置的人工智能算法会自动检测异常和新出现的问题,以免它们升级为代价高昂的故障。复杂的机器数据被转换为清晰的红绿灯式指示器,使操作员和工厂经理能够即时了解机器状态和所需操作。

ee518d85-8723-4b88-ae00-3d7193995bb0-使用工业人工智能进行预测性维护 1280x720

通用兼容性和开放架构

使用开放的、有文档记录的接口,连接几乎所有制造商的传动系统设备,无论年龄或类型如何。通过 MQTT、gRPC 和 OPC UA 等标准协议与您现有的 IT/OT 系统无缝集成,供应商锁定为零。

d8ee7d6f-3057-4443-b124-1892847fbee4-通用兼容性和开放架构-1280x720

对您的机队进行可扩展的资产监控

详细监控各个传动系统组件,或通过单个统一界面监督多条生产线和工厂的整个车队。使用基于传感器的无传感器技术进行持续的实时数据采集,可确保对您的安装基础进行全面覆盖。

9bea790e-7660-44c8-bd67-623818da313a-可扩展资产监控跨舰队1280x720

本地安全与数据主权

您的数据始终保留在自己的基础设施中,受加密通信和容器化的工业级网络安全架构的保护。保持对访问和使用的完全控制,同时满足严格的行业和监管标准。

91c3bd77-CE36-42d2-82ff-3faed1fc16d3-本地安全和数据主权 1280x720

为每位团队成员提供直观的界面

专门构建的用户界面消除了培训障碍,使维护和运营团队从第一天起就可以独立工作,无需外部专家。将复杂的原始数据转化为清晰可行的见解,用于维护计划和日常运营。

CA232283-7C3F-4e89-9dac-f34614f5b34a-适用于每个团队成员的直观界面 1280x720