6 个月免费试用版
免费探索 SIMATC PCS myExpert
想试一试 SIMATIC PCS myExpert 吗?使用我们的 6 个月完整试用版,体验持续安全监控、简化的库存管理和漏洞警报的好处——完全免费!

免费探索 SIMATC PCS myExpert
想试一试 SIMATIC PCS myExpert 吗?使用我们的 6 个月完整试用版,体验持续安全监控、简化的库存管理和漏洞警报的好处——完全免费!

SIMATIC PCS myExpert 是一个基于 Web 的平台,可全面概述您的 DCS 状态和安全漏洞。
通过简化服务票证的创建、简化库存管理流程以及通过漏洞评估提高 IT 安全性,通过持续的安全监控和漏洞警报来更有效地管理您的 DCS。通过持续的安全监控和漏洞警报提高工厂可用性,帮助您防止漏洞和避免停机。通过一个中央门户访问整个 DCS 机队的透明、最新的生命周期信息,可随时随地访问。
使用密码和标识符通过双重认证访问 myExpert,然后只需从 SIMATIC 管理控制台导入资产清单即可。
在一个平台上使用控制系统车队的相关库存信息,或者从 SIMATIC PCS myExpert 导出信息。
对于与您的过程控制系统相关的支持请求,可以快速、轻松地获得 Siemens 支持。直接跳转到下载门户,获取所需的固件和软件更新。
安全访问和 SMMC 或手动导入:通过带有密码和标识符的双重认证访问 myExpert,然后只需从 SIMATIC 管理控制台导入资产清单,或者在需要时手动进行操作。
中央库存概览:在一个平台上使用控制系统机群中的相关信息,或者从 SIMATIC PCS MyExpert 导出信息。
有吸引力的定价模式:年度订阅S/M/L,入场费起价为2.200,-欧元/年。


监控:监控过程控制系统安全运行的关键指标,提高工厂可用性。
安全更新:随时了解可用的最新固件和软件更新以及最新的安全警报。
过时:避免过时并实现无缝资产升级。
规划和记录:计划并记录您的决策,以消除漏洞、补丁更新和更换过时的硬件。
Ready 4 审计:在审计期间证明过程控制系统的完整性,并随时了解所有相关的漏洞或薄弱环节。
使用附加选项 “运行状况”,您可以监控过程控制系统未来状态的更多在线参数(例如通信负载、循环时间、内存...),以及显示过程控制系统运行状况的关键指标。


支持和服务请求:对于与您的过程控制系统相关的支持请求,可以快速、轻松地获得 Siemens 支持。
直接访问固件和软件更新:直接从 PCS MyExpert 跳转到下载门户,获取所需的固件和软件更新。
知识库:概述您的服务请求,获取显示所有正在处理的服务请求的控制系统的知识库。
最大的 DCS 生命周期效率
Nordzucker | 德国 | SIMATIC PCS myExpert
Nordzucker 成功实施了 SIMATIC PCS myExpert,以提高其全球 21 个地点的 DCS 生命周期效率。这提供了至关重要的透明度,有助于更好的投资规划、漏洞管理和更快的库存创建。