Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Opcenter BI Quickstart 技术支持 Dhruv Technology Solutions

“Dhruv 成立于 2005 年,是一家全球技术服务供应商,在数字制造领域拥有深厚的领域和技术专长,并且专攻西门子 Opcenter MES 平台。

我们的愿景是将自己确立为数字化制造转型的主要实施合作伙伴,这一愿景建立在四大核心支柱之上:卓越交付、领域专业知识、综合服务组合以及与西门子的可信合作伙伴关系。

通过与 Siemens 的战略合作伙伴关系,我们提供无缝的变革性合作,确保客户满意度和成功。“

原因何在 借助即用型商业智能解决方案,即时洞察车间?

BI Quickstart 通过标准化关键绩效指标、自动报告和 eDHR 就绪情况,为 Opcenter MES 提供即用型实时分析。它使用预建的数据模型加速部署,并提高运营可见性和合规准备情况。

优势

  • 缩短价值实现时间:预先构建的 Opcenter MES 数据模型、标准化关键绩效指标和模板可加快部署速度。
  • 提高合规准备程度:自动化 eDHR 报告可减少手动工作并确保合规性。
  • 降低总拥有成本:标准化的 BI 框架降低了定制开发成本和维护。
  • 实时决策:分析和自动报告交付可实现及时决策。

特色功能

Case Study

实验室中的半导体分析仪表板

在不到 4 周的时间内对传统报告进行了现代化改造

通过使用 Dhruv 的 BI Quickstart 迁移传统报告,半导体制造商减少了60%的报告工作量和<4周的上线时间。

实际应用

Select...

车间管理

预建的报告集随时可供车间运营使用。

常见问题解答

探索资源和相关产品

更多信息和资源

先决条件

任何版本的 Siemens Opcenter

报告需要 Power BI 高级每用户帐户 (PPU) 才能部署/访问。