Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

EmVault 技术支持 Dhruv Technology Solutions

“Dhruv 成立于 2005 年,是一家全球技术服务供应商,在数字制造领域拥有深厚的领域和技术专长,并且专攻西门子 Opcenter MES 平台。

我们的愿景是将自己确立为数字化制造转型的主要实施合作伙伴,这一愿景建立在四大核心支柱之上:卓越交付、领域专业知识、综合服务组合以及与西门子的可信合作伙伴关系。

通过与 Siemens 的战略合作伙伴关系,我们提供无缝的变革性合作,确保客户满意度和成功。“

原因何在 存档、清除、恢复-有组织的数据管理?

EMVault可以自动执行Opcenter MES数据库的存档、清除和恢复操作,从而提高性能并降低总拥有成本。


它支持可配置的保留规则、多数据库环境和计划执行。通过无缝集成和实时监控,EMVault可以帮助IT团队控制数据增长,保持合规性并减少运营开销。

优势

  • 峰值系统性能:保持生产数据库精益,确保亚秒级的查询响应和流畅的用户界面性能。
  • 降低基础架构成本:显著缩减存储需求和备份规模,降低硬件开支。
  • 风险缓解:通过将手动脚本替换为经过验证的自动化来消除数据处理中的人为错误。
  • 审计保证:保证数据的保留时间完全符合法规的要求,并具有完全的可追溯性。
  • 可扩展的运营:允许 IT 团队在不增加员工的情况下管理无限站点的数据增长。

特色功能

Case Study

案例研究图片

企业规模数据处理

在 11 天内为企业客户处理了 2.56 亿多条记录。显著减少了数据库负载,提高了系统速度。

实际应用

Select...

医疗数据保留

在不影响实时制作性能的情况下,管理长期数据保留以符合 FDA 的要求。

常见问题解答

探索资源和相关产品

更多信息和资源

先决条件

任何版本的 Siemens Opcenter