all
启用直观的能量反馈
Green Leaf 功能可视化显示能量状态,并允许一键快速重置为优化设置。
Desigo 房间单元和传感器通过集成的温度、湿度和二氧化碳感应功能提供智能 HVAC 控制。这些装置提供多种显示选项——触摸屏、按钮和仅限传感器——将舒适性与能源效率结合在一起。借助可即时反馈的 Green Leaf 指示器和连接供暖、制冷、照明和遮阳的全房间自动化,它们有助于将能源成本降低多达 25%,同时改善室内空气质量。灵活的配置使其成为现代、可持续建筑的理想之选。
通过智能控制和Green Leaf等乘员参与功能,将能耗降低多达25%,从而在不牺牲舒适度的前提下确保效率。
集成传感器监控温度、湿度和二氧化碳水平,为居住者维持健康和高效的环境。
Total Room Automation 将 HVAC、照明和遮阳系统整合到一个系统中,从而降低了复杂性并降低了运营成本。
Green Leaf 功能可视化显示能量状态,并允许一键快速重置为优化设置。
有带或不带显示屏、半嵌入式安装或仅限传感器的设备可供选择,以满足任何空间或设计要求。
将供暖、通风、空调、照明和遮阳相结合,为每个房间提供无缝的舒适度和效率。