为何选择 Desigo 即插即用自动化?
Desigo Plug and Play Automation 是中小型建筑的自动化游戏规则改变者。该解决方案专为无缝集成而设计,可提高学校、养老院、零售企业等各种建筑物的能源效率。
Desigo Plug and Play Automation 旨在应对日益严峻的能源监管和不断飙升的能源成本挑战,为扩大可持续建筑运营提供了一种经济实惠的方式。该系统非常适合改造项目,它能够:
- 能量跟踪
- 报告
- 基于需求的能源管理
Desigo Plug and Play Automation 是中小型建筑的自动化游戏规则改变者。该解决方案专为无缝集成而设计,可提高学校、养老院、零售企业等各种建筑物的能源效率。
Desigo Plug and Play Automation 旨在应对日益严峻的能源监管和不断飙升的能源成本挑战,为扩大可持续建筑运营提供了一种经济实惠的方式。该系统非常适合改造项目,它能够:
该系统可部署在现有建筑物和新建筑物中,适用于不同的用例和建筑物类型(办公室、学校、零售或住宅)。
部署速度快且经济高效。使用我们直观的应用程序,您可以以最有效的方式管理建筑物的能源使用情况。
该系统简化了楼宇自动化,彻底改变了中小型建筑物的能源效率。

为了实现散热器阀门的自动控制,执行器具有预装电池、智能阀门控制算法、集成的温度传感器、带屏幕锁定功能的本地 HMI 和可选的防盗保护。

对于温度测量和调节,无线房间单元提供集成的温度传感器、LED 触摸显示屏、长达 4 年的电池寿命、易于安装(壁装、嵌入式、胶带安装)和 COV 功能。

在温度、湿度和二氧化碳控制方面,无线室内传感器的测量精度高达± 0.3 °C,电池寿命长达 10 年,超薄设计,易于安装和 COV 功能。

通过仅在需要时为房间供暖,学校可以显著减少能源消耗,从而节省大量成本,从而增加教育资源。最佳的教室温度可以改善学习环境,提高学生和教师的满意度。该系统还为未来的扩展提供了灵活性,例如添加物联网设备或扩大覆盖范围。

该系统可以快速安装,同时最大限度地减少对养老院活动的干扰,从而确保住户保持恒定、舒适的温度。风机盘管的自动优化可以节省能源和降低成本,而系统的简化管理提高了运行效率并最大限度地减少了手动调整的需求。

减少工作量,同时实现客户满意度,并提高与扩大能源法规相关的利润。该系统专为改造量身定制,符合EPBD,并提供全面的培训、技术和营销支持。
无需工程背景或大量培训。只需快速简单的安装,即可在一天之内上线。