Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Desigo Optic?

Desigo Optic 凭借其简单、强大且可扩展的用于可视化和控制楼宇自动化系统的软件解决方案,让您将建筑效率提升到一个新的水平。

在 FIN 框架的支持下,Desigo Optic 采用 Haystack 原生语义标记,实现无缝数据协调,快速访问关键建筑信息,简化工作流程。

借助Desigo Optic的开放平台,您可以避免专注于单一供应商的专有技术。Desigo Optic 与 BACnet、Modbus 和 KNX 等协议无缝集成,简化了第三方设备连接并缩短了工程时间。

主要好处

利用数据简化操作

自动处理数据以减少手动输入和复杂性。分析、可视化实时建筑数据并从中获取价值。将工程工作流程简化并加快33%以上,以实现高效集成。

最大限度地降低风险并实现可维护性

利用开放平台降低运营风险,防止供应商锁定。确保您的楼宇自动化系统的完全可维护性和适应性,从而实现对基础设施的长期灵活性和可控性。

提高建筑性能和效率

提高建筑性能并显著降低运营开支。从互联系统的实时数据中获得有力的见解。优化能源和运营效率,营造可持续的环境。

特色功能

了解其他人如何使用 Desigo Optic

36513d74-cc89-457e-8cc2-7e923287d9c0-Cannon-Center-from-Main-Street-CreationStudios-1280x720

孟菲斯瑞森会议中心,E|K Automation,美利坚合众国

孟菲斯雷纳桑特会议中心及其集成专家E|K automation选择了Desigo Optic作为其新装修的中央工厂、暖通空调系统和机械设备的自动化设备,这是其最近耗资2亿美元的翻新工程的一部分。

经常问的问题

探索资源

白皮书和文章

白皮书 | 如何让建筑物更智能


白皮书
| 简化数据收集和分析

文章 | 在项目调试中提前引入标准化数据建模

文章 | 室内空气质量、数据见解占据中心位置

用例

用例 | 用于商业办公大楼的 Desigo Optic

用例 | Desigo Optic 建筑管理软件项目 Haystack

用例 | 适用于学区的 Desigo Optic

用例 | 网络研讨会:干草堆在 K-12 教育中的好处

视频和网络研讨会

视频 | Desigo Optic 简介


视频
| Desigo Optic 和 Haystack 标记


视频
| Desigo Optic 重新定义开放性

视频 | 采用分布式架构的 Desigo Optic

网络研讨会 | 将您的建筑物转变为智能资产