Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 HMI /墙壁开关?

Siemens Touch Control TC5 和 DELTA 墙壁开关是创新的房间操作单元。提供对照明、百叶窗、场景、温度、空气质量和背景音乐的全面控制,营造舒适的环境。

复杂的建筑系统管理会消耗您的时间和资源。通过将控制整合到 TC5 和 DELTA 交换机等直观设备中来简化房间自动化。轻松创造理想的房间条件以提高舒适度。

TC5 提供具有广泛定制功能的 5 英寸 TFT 彩色触摸屏和用于精确环境控制的集成温度传感器。DELTA 墙壁开关为切换、调光和场景控制提供灵活的按钮配置。两种设备均易于安装,提供密码保护和距离传感器,可实现安全的节能建筑物管理。

主要好处

将建筑物改造成智能空间

使用 TC5 将被动建筑转变为智能的自适应环境。其现代设计和 5 英寸彩色触摸屏适合商业空间。使用易于安装和预配置的语言简化全球安装。

控制室功能和气候

使用我们的解决方案控制照明和暖通空调。创建时间表以调整房间功能的空气质量、温度和湿度。查看消耗数据并监测空气颗粒,营造健康的室内气候。

节省能源并简化访问流程

使用一台设备设置所有房间功能,简化设置和个性化设置。近程传感器可激活和停用屏幕以节省能源。使用授权访问的密码锁定或解锁屏幕操作。

特色功能