all
KNX 组件的安全外壳
Lighting Control Cabinets 采用坚固的结构,可安全地容纳西门子 KNX 和其他设备。它们保护组件免受偶然接触和掉落灰尘的影响,从而实现可靠运行。
Siemens Lighting Control Cabinets 可安全地存放您的 KNX 组件和其他安装在 DIN 导轨上的设备。它们为您的照明控制基础设施提供了有组织、可靠的基础。
保护敏感控制组件免受意外接触和掉落灰尘的影响。我们坚固的结构和安全的导管接头可确保系统的使用寿命,防止代价高昂的停机时间和维护问题。
Lighting Control Cabinets 采用坚固的结构,可安全地容纳西门子 KNX 和其他设备。它们保护组件免受偶然接触和掉落灰尘的影响,从而实现可靠运行。
有三种机柜尺寸可供选择,以满足您的安装要求。我们的机柜可容纳多达 32、48 和 80 个继电器。为不同的照明控制系统设计提供灵活性。
将组件安装在预先安装的 DIN 导轨上,并使用电线屏障保持布线井井有条。我们的外壳经过 UL 和 cUL 认证 NEMA 1 型。