DALI(数字可寻址照明接口)是一种通用的双向系统,用于控制照明系统中的电子开关设备。它符合 IEC 62386 标准。
复杂的照明装置构成了控制挑战。DALI 通过为不同情况提供灵活的灯光分组来简化此操作。对每台设备进行个人或群组控制,并使用预设场景来优化照明环境,简化操作并增强用户体验。
DALI(数字可寻址照明接口)是一种通用的双向系统,用于控制照明系统中的电子开关设备。它符合 IEC 62386 标准。
复杂的照明装置构成了控制挑战。DALI 通过为不同情况提供灵活的灯光分组来简化此操作。对每台设备进行个人或群组控制,并使用预设场景来优化照明环境,简化操作并增强用户体验。
灵活地满足从基本设置到复杂应用程序的各种工作要求,从而优化您的照明管理工作流程。
根据需要将任何一组灯组合在一起,以满足每种独特的照明情况,从而简化设置并轻松适应不断变化的空间需求。
受益于统一的照明驱动器和镇流器,确保整个系统的性能始终如一。访问提供高级控制功能的智能功能,增强您的整体照明体验。
寻址 DALI 回路上的每台设备,以实现个人和群组控制。配置预设场景以管理照明情况,为照明系统提供精确的指令,以满足不同的操作需求。
将 DALI 照明控制与您现有的 Siemens KNX 系统无缝集成。我们的 KNX/DALI 网关提供一两个独立的 DALI 回路,用于全面管理建筑物的照明基础设施。
利用数据类型 8 进行高级色彩控制,实现以人为本的照明解决方案。调整灯光颜色和强度以支持居住者的幸福感和工作效率,创造动态和响应式环境。