Skip to main content

点击下载产品手册

深入了解该产品的特性与功能。

为什么选择 Desigo ELC 控制器?

Desigo 家族新成员 — Desigo ELC®控制器,简而不凡,睿智灵动,赋能智慧楼宇数字化转型小场景,为客户带来低碳数智空间全新体验。

Desigo ELC 控制器设计紧凑,安装方便,可满足各种场景的灵活适配需求,同时具备可靠的性能和高效便捷的工作流程,能快速搭建轻量化智能系统方案。与西门子原生 IoT 楼宇管理平台— Desigo Optic 无缝集成,可助力实现高能效,低能耗和绿色低碳的多种环境空间。

Desigo ELC 控制器广泛应用于小型楼宇自动化和泛环境控制场景,灵活的产品和高效的工具构建的轻量智能系统赋能楼宇数字化转型,实现全面的能源管理和设备控制,大大提高工作效率。简约而不简单,提升用户更加优质,精细的智能化体验与价值。

26-elc-controlooer-e14-e12d

用户安装成本降低 10%

小尺寸,UIO的点位类型可以明显降低用户安 装成本10%左右。

调试效率提升 33%

通过预制应用模板、可靠性预测、首次 IP 快速
设置、与上位机软件无缝集成等功能,可提升
调试效率 33%,帮助用户提升系统部署效率,
降低系统使用难度。

用户的运维效率可提升 20%

通过U盘下载应用程序、模块化的设备部署,用户可减少人力成本,后期的运维效率可以显 著提升20%左右。

核心功能

灵活部署

小尺寸更利于节省安装空间,有利于现场充分利旧;通用型 IO 增强点位利用率;多类型 IO 扩展模块和通讯协议,广泛覆盖行业应用。

高延展性

通过与合作伙伴、CS 共创,不断丰富产品的应用模版与使用场景;同时ELC控制器可与 Desigo Optic 无缝集成,组成灵活的数字化控制系统,显著提升系统功能边界。

高效便捷

16 个程序库与 5 个程序模板可以为客户提升调试效率,节约调试时间;简单可靠的密码登录机制可以帮助客户便捷登录同时避免密码泄露或者遗忘的风险。

简单易用

自动 IP 功能易于进行用户首次连接;控制器的编程工具免费即可获取最新版本;1 键可导出点位映射表,通过三步即可导入 BMS 软件;图形化的编程工具,简单易用。提供两种仿真模式,适配客户不同使用场景。

相关资源