Desigo DXR 房间自动化控制器提供创新的 HVAC 房间控制。它们为各种 HVAC 系统和全房间自动化 (TRA) 提供预装应用程序,帮助您平衡能源效率、居住者舒适度和生产力。
在复杂建筑中平衡节能与居住者舒适度是一项挑战。Desigo DXR 控制器将暖通空调、照明和遮阳集成到一个灵活的房间控制器中,从而简化了这一点。这降低了集成的复杂性,并实现了能源优化的解决方案。
Desigo DXR 房间自动化控制器提供创新的 HVAC 房间控制。它们为各种 HVAC 系统和全房间自动化 (TRA) 提供预装应用程序,帮助您平衡能源效率、居住者舒适度和生产力。
在复杂建筑中平衡节能与居住者舒适度是一项挑战。Desigo DXR 控制器将暖通空调、照明和遮阳集成到一个灵活的房间控制器中,从而简化了这一点。这降低了集成的复杂性,并实现了能源优化的解决方案。
Desigo DXR 控制器为 HVAC、照明和遮阳提供预先配置的设置和灵活控制,以实现能效、居住者舒适度和工作效率之间的平衡。
我们的 DXR VAV 应用程序支持 ASHRAE 指南 36,以优化能效、性能、室内空气质量、暖通空调要求以及故障检测。
将系统与 Division 25 集成以增强建筑性能。建立一个集中式数据平台,以优化使用、简化运营并应对不断变化的需求。

为 HVAC 和 TRA 部署紧凑型可编程 DXR 控制器,通过 BACnet IP、Secure Connect 或 MS/TP 进行连接。使用区块进行编程以实现独特的操作,或者在遵守 ASHRAE 和 Title 24 的前提下使用预先配置的 HVAC 应用程序。

将 TRA、VAV、双管道和风扇供电箱的房间自动化和驱动相结合。对独特的操作进行全面规划,以满足 ASHRAE 指南和第 24 章。

部署一个对 IT 人员友好、安全的 BACnet 协议。保持与所有 BACnet 网络的兼容性,以实现项目的灵活性和可扩展性。集成 Desigo CC、主控制器和 DXR2 控制器以实现全面安全。