为什么 Desigo CC?
Desigo CC 是一款综合建筑管理软件,用于管理高性能建筑。作为西门子 Xcelerator 产品组合的一部分,它提供强大的开放架构解决方案,彻底改变了舒适性、安全性和效率。
该系统在一个直观的平台上统一了包括电力、消防安全、HVAC、照明、安保和第三方集成在内的各种子系统。通过将 HVAC 系统与已安装的传感器连接起来,Desigo CC 可创造健康的室内气候,同时根据日程安排、占用率和天气数据优化资源使用来降低能耗。

Desigo CC 是一款综合建筑管理软件,用于管理高性能建筑。作为西门子 Xcelerator 产品组合的一部分,它提供强大的开放架构解决方案,彻底改变了舒适性、安全性和效率。
该系统在一个直观的平台上统一了包括电力、消防安全、HVAC、照明、安保和第三方集成在内的各种子系统。通过将 HVAC 系统与已安装的传感器连接起来,Desigo CC 可创造健康的室内气候,同时根据日程安排、占用率和天气数据优化资源使用来降低能耗。

根据日程安排、占用率和天气预报数据优化资源使用,降低 HVAC 成本。保持理想的照明和色温,全天自动调整。
利用适用于任何项目的专用集成和应用程序,简化从电梯到客房预订系统等多个应用程序的技术集成。
通过将消防子系统与自动化操作和辅助事件管理进行本地集成,在整个建筑生命周期中从单一来源提供所有相关信息,从而保护人员和资产。
开放式设计允许将不同的建筑子系统无缝集成到一个统一的平台上,同时提供了适应未来要求和不断变化的技术需求的灵活性。
通过语义丰富利用现有 Building X 元数据,加快新建筑系统的上线速度,从而显著减少配置和调试关键环境所需的时间。
使用新的基于 Flex Client 的移动应用程序,支持通过手机大小的设备进行命令和控制。向手机发送推送通知,确保在所有设备上提供一致的用户体验。

通过优化性能,实现持久价值和无缝管理,最大限度地发挥建筑物的潜力和运营效率。通过优化能源使用和预防性维护,大幅节省成本。对能源和排放数据进行精确监测、分析和控制。受益于可靠的解决方案,这些解决方案可以轻松进行故障排除,性能稳定。

简化运营,提高市场地位,实现卓越的项目成果。
通过简化实施和降低项目间的运营复杂性,实现显著的成本节约。借助可简化部署的直观集成解决方案,最大限度地提高资源效率并加快项目进度。交付创新、可持续的项目,提升您的品牌声誉并建立更牢固的长期客户关系。

提高环境绩效,实现合规并增强企业责任。利用数据和见解,自信地就环境战略和合规性提供建议。通过透明的报告和可衡量的可持续发展进展来树立积极的企业形象。利用简化的工具和可靠的数据高效实施可持续举措。