Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择西门子的机械设计软件?

使用灵活的工具集提高您的设计能力和能力

混合搭配 CAD 选项,满足业务的多样化需求。我们的机械设计套装结合了 NX 和 Solid Edge 软件许可证,为您提供最适合您的解决方案,为您提供性能和价格的最佳平衡。在 Solid Edge 和 NX 之间无缝地来回移动,使您的设计能力与需求相匹配。

使用我们的机械设计套件,您将可以获得:

  • 从 2D CAD 到多专业设计,为您提供竞争优势的功能
  • NX 和 Solid Edge 之间灵活的浮动许可证
  • 整个 CAD 软件的标准化
  • 互操作性建立在西门子行业领先的 Parasolid 建模内核之上

提高性能和效率

借助无与伦比的性能、高端建模工具、指导式流程向导和智能自动化,在更短的时间内完成更多工作。

大型数据集性能

即使是最大的组件也可以快速轻松地进行管理,不会出现延迟或崩溃的情况。创建完整的数字模型,以实现更准确的设计和分析。

机械和自由曲面建模

利用丰富的自由形式设计工具,从细分建模到使用基于历史的独特的 A 类方法同步雕刻曲面和实体。

创成式设计的指导性流程向导

借助直观的流程向导,在很短的时间内探索成千上万的设计可能性。借助先进的生成能力,减少重量和所用材料。

将您的产品置于现实世界的背景下

从人体工程学研究和虚拟现实到高端可视化,了解您的设计在现实世界中的外观、感觉和交互方式。

内置人体工程学研究

让人参与到你的产品设计中。使用人物的三维模型来探索人体工程学影响,并验证不同身材的人将如何与他们的产品设计互动。

虚拟现实

在虚拟现实会议中,近距离接触全尺寸模型,将熟悉的互动扩展到真正身临其境的三维环境中。

高端可视化

利用一系列可视化模式,在它们之间轻松切换,以确保在速度、质量和性能之间取得最佳平衡。

利用集成功能扩展您的团队

利用集成的特性和功能(包括模拟、制造等)以及为您的工作流程量身定制的专业行业应用程序,扩大团队的能力。

知识驱动的验证

利用可定制的工具主动提高产品质量,并自动确保 CAD 数据和产品设计符合行业、客户或公司标准。

集成、可扩展的仿真和制造

访问一系列仿真解决方案,从数字验证和有限元分析到完全嵌入式计算流体力学,以及对各种制造过程的支持。

专业行业应用

基于行业驱动的工作流程,寻找具有端到端流程完整性的解决方案。使用为您的行业量身定制的工具,包括复合材料、机身设计和座椅装饰工程,提高生产力。

查看包含的内容

利用我们的捆绑式机械设计解决方案混合灵活的许可选项,包括 NX 设计标准 实心边缘经典版 使用浮动许可证,并无缝集成到 Teamcenter。使用 Teamcenter Share 以及 NX Design 和 Solid Edge 基于价值的许可来扩展您的工具集。

NX 和 Solid Edge 都利用单一的西门子数字机械骨干,为我们提供了合适的设计工具,无论是研究、产品开发、模具设计还是工厂布局,我们都有合适的解决方案来应对当前和未来的设计挑战。
奥利维尔·佩勒林, IT 创新经理, SEB 集团

体验 Parasolid 的优势

西门子仅使用Parasolid内核来运行我们所有的CAD产品,包括Solid Edge和NX,这是业界首款由单一供应商提供的。这使我们能够以不同的价位以具有成本效益、可扩展的套装提供各种功能。而且,由于我们拥有、开发和公开共享 Parasolid,因此我们可以为贵公司的数据和技术投资提供无与伦比的保护。

三个人手里拿着白色拼图拼凑在一起
Genius 2,一款自主移动机器人,为车间带来自动化和人工智能驱动的物流
客户故事

用机器人为工厂车间重塑轮子

公司:Wheel.Me

行业:电子与半导体

产品:天才 2

规模:Small

位置:挪威奥斯陆

西门子软件:实心边缘, Teamcenter, NX

了解更多

今天就开始吧

联系我们的专家,详细了解最强大、最灵活的机械设计解决方案,该解决方案可根据您的需求和预算量身定制。