跳转至主要内容

为何选择适用于 CAD 的 NX X 设计高级版?

优点:提高产品设计效率,加快机械设计流程,改善协作,减少设计流程浪费,提高设计质量和整体生产力。

NX X 软件产品是预打包的解决方案,可提供 NX 软件的计算机辅助设计 (CAD) 功能,该软件是先进的机械设计解决方案,如今可在云端运行。

适用于 CAD 的 NX X 设计高级版中包含哪些内容?

NX X 设计高级版在 NX X 设计标准版产品的 CAD 功能基础上进行扩展延伸,通过各种增强功能和附加功能来提高设计效率和质量,包括针对通用功能的可重用、可配置模板,可大幅减少设计时间并减少重复工作。自动化实时验证、逼真的渲染和 3D 注释有助于在整个产品开发过程中进行改进。

NX X 设计高级版还包括 Teamcenter 基础级别数据管理和协作功能,以及与现有 Teamcenter 数据管理解决方案集成所需的组件。

主要功能:

数据管理:MCAD 数据管理、文档管理、签入/签出、可视化、修订和发布、版本配置、适用说明、讨论和任务

设计建模 :基于特征的实体建模、同步建模、核心收敛建模、制图、装配、基本自由曲面建模、用户定义特征

特定于工艺的建模工具 :钣金设计、产品和制造信息 (PMI)、基本工艺路线

工业设计: 逼真的渲染,可视化形状

产品验证: 产品验证,HD3D 可视报告开箱即用 (OOTB) 报告

关于适用于 CAD 的 NX X 解决方案

NX X 产品是全面的软件即服务 (SaaS) 解决方案,可提供完整的 NX 计算机辅助设计 (CAD) 功能以及所有相关的灵活性、安全性和可扩展性优势。NX X 产品是一种经济实惠的软件包,提供针对不同设计复杂性级别和特定产品开发用例定制的功能。

借助 NX X 基于价值的许可选项,用户可以扩展和改善 NX X 产品的功能。NX X 基于价值的许可选项可供用户根据自身特定的需求,借助专用设计工具、标准件应用模块、集成于设计的仿真解算方案、编程和定制化工具包和直接转换器进行配置。

并列比较 NX X 设计解决方案的四个等级功能。

MCAD 的卓越行业标准软件

汽车领域认证用户,企业客户

塑料和钣金设计的卓越软件

设计工程师,中端市场客户

非常适合参数化建模

设计领域认证用户,小型企业客户

查看案例分析