Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 DELTA surface 开关和插座程序?

DELTA surface 开关和插座程序可增强电气装置。确保车库、洗衣房、实验室或室外区域等潮湿环境中的可靠电源连接。

潮湿的环境会导致电气风险,您需要可靠的保护。DELTA surface 开关和插座程序通过其防溅的 IP44 设计解决了这个问题。坚固的结构可防止潮湿和环境压力,从而确保操作安全和连续性。

IP44 防溅设计可防止水花飞溅,防止电气危险。由阻燃聚碳酸酯制成的外壳和盖子在极端温度下具有抗冲击性和耐久性。这种坚固的结构可减少更换频率,从而节省您的时间和维护成本。

主要好处

提高电气安装安全性

在恶劣的潮湿环境中保护您的电气装置。该设计和 IP44 等级最大限度地降低了风险,从而提供安全可靠的电气系统。

在恶劣条件下可靠运行

依靠专为极端高温和极冷等最恶劣条件而设计的组件。阻燃和抗冲击的聚碳酸酯结构提供稳定的性能和使用寿命。

简化安装和维护

即使在潮湿的房间里,也能安全轻松地安装开关和插座。简洁的设计和耐用的材料降低了复杂性,从而实现了高效的设置和最少的维护。

特色功能