Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

EasyWOOD NC 技术支持 DDX

DDX 是一家国际公司,专门为数控加工中心开发 CAD/CAM 软件。自 2001 年以来,该集团一直为木材、石材、玻璃和复合材料运营商提供创新、可靠且易于使用的软件。<br/>他们还帮助全球超过10,000名客户实现生产目标并达到更高的效率标准,从而战胜日常挑战。<br/>DDX 总部位于 Brembate di Sopra(意大利贝加莫)。他们还在当地设有办事处,在德国、西班牙、法国和瑞士设有四个分支机构。这可确保在商业、技术和支持方面提供持续的现场援助。

原因何在 这是我们用于数控木工的基于触摸的 CAD/CAM 软件。?

EasyWOOD NC 是我们的机载 CAD/CAM 解决方案,可直接为数控机床提供设计、加工和控制。它专为木工、家具和橱柜制造商设计,通过触摸界面、高级刀具管理、3D 仿真和 5 轴支持来简化生产。得益于这些功能,它提高了任何木工工作流程中的效率、准确性和易用性。

优势

  • 使用 EasyWOOD NC,您可以直接从机器界面获得实时技术支持。随后,您可以快速解决问题,最大限度地减少机器停机时间,并在不中断工作流程的情况下保持生产平稳运行。
  • 使用完成和处理参数化项目所需的材料、硬件和设备,轻松创建和管理生产清单。一键调整尺寸或变量,以缩短设置时间并加快作业编辑。
  • EasyWOOD NC 使您能够直接在数控机床上插入、组织和优化所有刀具。这将帮助您实现更高的精度,同时延长刀具寿命,从而提高加工效率。

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

17 英寸显示器,分辨率为 1280x1024 或 1920×1080 全高清分辨率

英特尔® 酷睿™ i3(或同等产品)32 或 64 位或英特尔® 酷睿™ i7 处理器

硬盘或 SSD 上有 40 GB 的可用空间

2 GB 或 8 GB(或更高)

兼容 OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTX 系列或 AMD Radeon™ RX 系列

微软® Windows® 10(对 Windows 7 SP1 和 Windows 8 的有限支持)

基于云的许可证管理需要互联网连接