原因何在 它是木工行业的 CAD/CAM 软件。?
EasyWOOD 是一款 CAD/CAM 软件,旨在为木工爱好者和专业人士提供可靠、经济实惠且用户友好的解决方案,为其数控生产寻求高性能和可定制程序。该软件是木工、家具制造商、木匠和建筑专业人士的理想解决方案,他们需要耐用、易于使用的木工工具,以提高生产力和工艺。
EasyWOOD 是一款 CAD/CAM 软件,旨在为木工爱好者和专业人士提供可靠、经济实惠且用户友好的解决方案,为其数控生产寻求高性能和可定制程序。该软件是木工、家具制造商、木匠和建筑专业人士的理想解决方案,他们需要耐用、易于使用的木工工具,以提高生产力和工艺。

使用 EasyWood 的参数化设计工具彻底改变您的创作过程。快速创建适用于任何形状的自适应程序,并实时修改尺寸。节省数小时的手动重新设计时间,同时保持精度和灵活性。

在 EasyWOOD 中构建自定义宏,并在所有计算机上使用它们。对重复任务进行标准化,缩短编程时间,并确保结果一致。简化工作流程和提高整体生产效率从未如此简单。

上传任何图片,EasyWOOD 将自动为您的木材表面生成理想的雕刻图案。提供独特、高质量的效果,捕捉每一个细节,让每件作品都量身定制,富有艺术气息。

Falegnameria Goldin 成立于 20 世纪 70 年代,是一家将创新与工艺相结合的公司。他们的作品以对表面处理的细致关注和精心挑选的材料而著称。
微软® Windows® 10(对 Windows 7 SP1 和 Windows 8 的有限支持)
2 GB 内存
硬盘上有 40 GB — 7200 RPM
基于云的许可证管理需要互联网连接
英特尔® 酷睿™ I3(或同等产品)32 位或 64 位处理器
显示器 17 英寸,分辨率为 1280x1024