Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

EasyWALL 技术支持 DDX

DDX 是一家国际公司,专门为数控加工中心开发 CAD/CAM 软件。自 2001 年以来,该集团一直为木材、石材、玻璃和复合材料运营商提供创新、可靠且易于使用的软件。<br/>他们还帮助全球超过10,000名客户实现生产目标并达到更高的效率标准,从而战胜日常挑战。<br/>DDX 总部位于 Brembate di Sopra(意大利贝加莫)。他们还在当地设有办事处,在德国、西班牙、法国和瑞士设有四个分支机构。这可确保在商业、技术和支持方面提供持续的现场援助。

原因何在 它是用于木墙和面板的 CAD/CAM 软件。?

EasyWall 是我们专为设计、切割和组装木墙和面板而设计的 CAD/CAM 解决方案。它为木材工厂、面板制造商、模块化墙体建筑商、预制房屋公司和使用面板结构的数控车间提供服务。


EasyWall 借助 Nesting 解决了诸如优化木板布局之类的挑战,以减少浪费并管理多层面板的墙框结构。

DDX Software Solutions 的 EasyWall

优势

  • 立即导入 BTL 文件,一键自动执行复杂的加工操作。借助 EasyWall,可以节省设置时间并减少手动输入。此外,当需要进行自定义调整时,您可以轻松地手动优化流程。
  • 轻松设计和组装复杂的墙体结构。从单个部件到完整的多层面板,EasyWall 简化了每一个步骤,提高了精度并加快了施工速度。
  • 优化材料使用率高达 30%,降低生产成本。EasyWall 的套料可自动重复使用剩余材料,最大限度地减少浪费,最大限度地提高每个项目的面板效率。

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

17 英寸显示器,分辨率为 1280x1024 或 1920×1080 全高清分辨率

英特尔® 酷睿™ i3(或同等产品)32 或 64 位或英特尔® 酷睿™ i7 处理器

微软® Windows® 10(对 Windows 7 SP1 和 Windows 8 的有限支持)

2 GB 或 8 GB(或更高)内存

兼容 OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTX 系列或 AMD Radeon™ RX 系列

硬盘或 SSD 上有 40 GB 的可用空间

基于云的许可证管理需要互联网连接