Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

EasySTONE NC 技术支持 DDX

DDX 是一家国际公司,专门为数控加工中心开发 CAD/CAM 软件。自 2001 年以来,该集团一直为木材、石材、玻璃和复合材料运营商提供创新、可靠且易于使用的软件。<br/>他们还帮助全球超过10,000名客户实现生产目标并达到更高的效率标准,从而战胜日常挑战。<br/>DDX 总部位于 Brembate di Sopra(意大利贝加莫)。他们还在当地设有办事处,在德国、西班牙、法国和瑞士设有四个分支机构。这可确保在商业、技术和支持方面提供持续的现场援助。

原因何在 这是一款用于数控石材制造的触摸式 CAD/CAM 软件。?

EasyStone NC 是一款基于触摸的 CAD/CAM 解决方案,专为石材制造中的机器使用而设计。它为处理天然和合成宝石、陶瓷和类似材料的数控操作员提供服务。

该工具提供直观的机载控制,将办公室与机器的工作流程联系起来,并通过在一个界面中处理设计、参数化建模和直接上传到CNC来降低设置的复杂性。

优势

  • 使用 EasyStone NC 的简单触摸屏界面轻松操作您的数控工作站。它专为直接交互而设计,可缩短学习曲线,加快设置速度,并允许操作员快速、自信地管理加工任务。
  • 根据您的生产需求调整 EasyStone NC。配置标准或高级参数并自定义工具设置,以创建适合您的生产车间的工作流程。这将确保每个项目具有最大的灵活性、精度和生产力。
  • 使用套料、DDXPhoto、自动CAM、3D 配置文件和板材升降器管理等模块化插件扩展您的功能。每个模块都可增强性能,自动化关键流程,并允许您高效地扩展数控操作。

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

17 英寸显示器,分辨率为 1280x1024 或 1920×1080 全高清分辨率

英特尔® 酷睿™ i3(或同等产品)32 或 64 位或英特尔® 酷睿™ i7 处理器

微软® Windows® 10(对 Windows 7 SP1 和 Windows 8 的有限支持)

2 GB 或 8 GB(或更高)内存

兼容 OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTX 系列或 AMD Radeon™ RX 系列

硬盘或 SSD 上有 40 GB 的可用空间

基于云的许可证管理需要互联网连接