原因何在 这是一款用于优化石材加工的 CAD/CAM 软件。?
EasyStone® 是一款 CAD/CAM 解决方案,专为加工天然石材、陶瓷和合成材料的 3 轴、4 轴和 5 轴数控加工中心打造。
它面向石材加工商、车间数控用户和石板制造商,他们需要从设计到机器代码的端到端控制。它解决了诸如刀具路径生成效率低下、嵌套造成的材料浪费、多机管理以及导入各种文件格式等问题。
EasyStone® 是一款 CAD/CAM 解决方案,专为加工天然石材、陶瓷和合成材料的 3 轴、4 轴和 5 轴数控加工中心打造。
它面向石材加工商、车间数控用户和石板制造商,他们需要从设计到机器代码的端到端控制。它解决了诸如刀具路径生成效率低下、嵌套造成的材料浪费、多机管理以及导入各种文件格式等问题。

通过自动生成刀具路径提高生产率。EasyStone® 根据您的三维模型计算精确的加工路径,调整自定义参数,以最少的手动输入来优化切割时间、减少材料浪费并降低生产成本。

在生产前对每个加工步骤进行可视化和验证。EasyStone® 先进的三维仿真引擎可确保精确的碰撞控制、优化的刀具路径和更顺畅的操作。所有这些都可以帮助您防止代价高昂的错误并保证完美的结果。

直接处理真实的板材图像。DDxPhoto 允许您导入和对齐石板的照片,匹配自然纹理,精确规划切口,从而最大限度地提高美学效果,最大限度地减少浪费,并完全满足客户的期望。

Marmi Senco(布雷西亚)是一家历史悠久的公司。它专门加工波提奇诺大理石。每天,该企业都会选择EasyStone® 和Nesting进行石材加工业务。
17 英寸显示器,分辨率为 1280x1024 或 1920×1080 全高清分辨率
英特尔® 酷睿™ i3(或同等产品)32 或 64 位或英特尔® 酷睿™ i7 处理器
微软® Windows® 10(对 Windows 7 SP1 和 Windows 8 的有限支持)
2 GB 或 8 GB(或更高)内存
兼容 OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTX 系列或 AMD Radeon™ RX 系列
硬盘或 SSD 上有 40 GB 的可用空间
基于云的许可证管理需要互联网连接