原因何在 它是专为水射流加工设计的 CAD/CAM 软件。?
easyJet 是一款 CAD-CAM 解决方案,专为水刀切割应用而设计。它使用三轴、四轴和五轴水射流机床为石材、玻璃和多材料加工商和车间提供服务。
这是应对多材料加工挑战的完美工具。它简化了生产工作流程,甚至可以在一个模块化平台上处理最复杂的导入、仿真和机器控制。
easyJet 是一款 CAD-CAM 解决方案,专为水刀切割应用而设计。它使用三轴、四轴和五轴水射流机床为石材、玻璃和多材料加工商和车间提供服务。
这是应对多材料加工挑战的完美工具。它简化了生产工作流程,甚至可以在一个模块化平台上处理最复杂的导入、仿真和机器控制。

全面掌控您的水刀作业。easyJet 允许您精确地管理单台机器或整个系统,确保顺利生产、减少错误以及从设计到成品切割的全面监督。

在每一次切割发生之前对其进行可视化。easyJet 的 3D 仿真可预览机器运动、检测潜在碰撞并优化刀具路径,从而节省时间并确保完美的结果。

可与 3 轴、4 轴和 5 轴水射流数控机床无缝协作。easyJet 可适应您的设备,简化工作流程,并最大限度地提高生产周期的效率。
17 英寸显示器,分辨率为 1280x1024 或 1920×1080 全高清分辨率
英特尔® 酷睿™ i3(或同等产品)32 或 64 位或英特尔® 酷睿™ i7 处理器
微软® Windows® 10(对 Windows 7 SP1 和 Windows 8 的有限支持)
2 GB 或 8 GB(或更高)内存
兼容 OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTX 系列或 AMD Radeon™ RX 系列
硬盘或 SSD 上有 40 GB 的可用空间
基于云的许可证管理需要互联网连接