原因何在 这是一款用于玻璃加工的 CAD/CAM 软件。?
EasyGlass 是一款专为玻璃制造商设计的 CAD/CAM 软件,提供从设计到数控加工的完整工作流程。它为制造商、数控车间和设计师提供服务,他们使用平板或结构玻璃、镜子和家具。
该软件解决了分散的工作流程,自动放置吸盘,并支持多机生产,以实现更快、更高效、更可靠的玻璃加工。
EasyGlass 是一款专为玻璃制造商设计的 CAD/CAM 软件,提供从设计到数控加工的完整工作流程。它为制造商、数控车间和设计师提供服务,他们使用平板或结构玻璃、镜子和家具。
该软件解决了分散的工作流程,自动放置吸盘,并支持多机生产,以实现更快、更高效、更可靠的玻璃加工。

自动计算最佳操作顺序。EasyGlass 符合您的 CNC 逻辑,可避免碰撞,并最大限度地提高生产效率,从而实现更快、更顺畅的玻璃加工。

精确控制每一次切割。EasyGlass 允许您定义还原区域和调整参数,从而确保精确的刀具路径、最小的材料浪费以及复杂玻璃设计的完美结果。

自动定位吸盘,实现安全高效的操作。EasyGlass 可计算出最佳位置,防止玻璃移动,减少破损,并确保在任何尺寸的面板上顺畅进行数控加工。
17 英寸显示器,分辨率为 1280x1024 或 1920×1080 全高清分辨率
英特尔® 酷睿™ i3(或同等产品)32 或 64 位或英特尔® 酷睿™ i7 处理器
微软® Windows® 10(对 Windows 7 SP1 和 Windows 8 的有限支持)
2 GB 或 8 GB(或更高)内存
兼容 OpenGL®、NVIDIA® GeForce® GTX 系列或 AMD Radeon™ RX 系列
硬盘或 SSD 上有 40 GB 的可用空间
基于云的许可证管理需要互联网连接