原因何在 这是我们用于木梁和结构的 CAD/CAM 软件。?
EasyBEAM 是一款功能齐全的 CAD/CAM 系统,用于设计、切割和处理木梁和木结构。它面向木材制造商、结构木匠、屋顶制造商和使用复杂木梁和结构构件的数控车间。
我们的木工软件可帮助您处理 BTL 导入,以获得精确的梁几何形状,并对具有复杂轮廓的梁进行三轴、四轴和 5 轴加工操作。

EasyBEAM 是一款功能齐全的 CAD/CAM 系统,用于设计、切割和处理木梁和木结构。它面向木材制造商、结构木匠、屋顶制造商和使用复杂木梁和结构构件的数控车间。
我们的木工软件可帮助您处理 BTL 导入,以获得精确的梁几何形状,并对具有复杂轮廓的梁进行三轴、四轴和 5 轴加工操作。


立即实现加工操作自动化,同时保持完全控制权。EasyBEAM 对每个零件采用精确的工艺,既节省了时间,又允许手动调整以获得完美的结果。

对任何几何形状进行复杂的梁加工,精度极高。EasyBEAM 支持 3、4 和 5 轴操作,可实现更快的生产和卓越的结构精度。

使用 EasyBeam 的 3D 碰撞检测功能安全地工作。它可以防止损坏机器、工具和材料,减少代价高昂的停机时间,并确保可靠、无差错的加工。
17 英寸显示器,分辨率为 1280x1024 或 1920x1080 全高清
英特尔® 酷睿™ i3(或同等产品)32 或 64 位或英特尔® 酷睿™ i7 处理器
硬盘或 SSD 上有 40 GB 可用
2 GB 或 8 GB(或更高)
2 GB 或 8 GB(或更高)内存
硬盘或 SSD 上有 40 GB 的可用空间
基于云的许可证管理需要互联网连接