原因何在 安全编辑多语言 SIMATIC 配置?
DCC 翻译编辑器 5.0 支持可靠、快速地翻译多语言 Siemens 自动化项目导出的文本。该产品支持的翻译工作流程可以保留格式并提高西门子应用的翻译质量,例如WinCC Unified、WinCC(TIA Portal)、WinCC V7/V8和PCS 7。它专为翻译人员、负责质量保证的本地化经理和调试工程师而设计。
DCC 翻译编辑器 5.0 支持可靠、快速地翻译多语言 Siemens 自动化项目导出的文本。该产品支持的翻译工作流程可以保留格式并提高西门子应用的翻译质量,例如WinCC Unified、WinCC(TIA Portal)、WinCC V7/V8和PCS 7。它专为翻译人员、负责质量保证的本地化经理和调试工程师而设计。
七个质量保证过滤器可检测翻译错误、不正确的数字数据和缺失的标点符号。
本地化经理不需要外语技能来评估和提高翻译的正式质量。
通过突出显示超出允许文本字段的翻译,翻译人员可以在翻译过程中检查翻译的准确性。
这样可以确保文本在流程可视化中正确显示。随后的 HMI 验收测试可确保本地化完美无瑕。
翻译是独立于项目环境进行的。文件格式的完整性在整个过程中得到维护。
保证了文件的可靠后处理:翻译后的文本可以轻松导入到原始项目中。
DeepL Pro、微软翻译器和谷歌翻译通过 API 密钥集成。
这使得只需按一下按钮即可快速、粗略地翻译项目文本。


使用翻译编辑器,受委托的翻译机构能够将用于车轴和转向部件测量系统的TIA V20 HMI翻译成意大利语所需的时间缩短30%。