Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

rSIM - resilient autonomous SIM 技术支持 CSL Group

对于关键应用程序,信任、可靠性和安全性是不可谈判的。这就是为什么我们设计量身定制的物联网解决方案,确保可靠的性能和卓越的客户体验。我们致力于持续创新,提供市场上最具弹性和最安全的解决方案。

我们的主动方法可确保您在行业安全需求方面保持领先地位,无论发生什么情况,您的系统都受到全天候保护,让您高枕无忧。

连接关键时刻——我们为生命关键、关键任务和关键业务需求提供可靠的物联网解决方案,保持超过三百万台设备全天候连接。

原因何在 完全自主、弹性的 SIM 卡连接?

rSim 是一种革命性的 SIM 卡解决方案,旨在解决影响关键物联网应用的日益严重的网络中断问题。凭借内置的双核弹性和智能配置文件切换,rSIM 通过在存储在单个 SIM 卡上的两个独立移动运营商配置文件之间无缝切换,确保不间断的连接。这项技术显著降低了停机风险并最大限度地减少了停机时间,从而使重要设备在最重要的时候保持在线。

适用于医疗保健的 CSL rSIM

优势

  • 内置双核弹性,保证最长的正常运行时间
  • RSim 测试数据连接,以更快地检测问题并做出反应
  • RSIM 允许设备有足够的时间漫游到其他网络
  • 如果连接仍然中断,rSIM 会切换到第二个 MNO 内核
  • 24 小时后,rSim 将自动恢复到主配置文件(如果已修复)

特色功能