Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Touchscreen Intercom Stations for Outdoor Areas 技术支持 COMMEND

Commend是对讲和安全通信解决方案领域的全球领导者。50 多年来,该公司一直在开发创新的语音、视频和访问控制系统,用于关键基础设施、建筑、医疗保健、交通以及工业和物流。

Commend 在 80 多个国家安装了超过 25,000 个系统,代表 Trusted。沟通。永远。:提供最高的语音质量、网络安全、可靠性,并无缝集成到现有 IT 和安全环境中。

原因何在 室外区域的可靠触摸屏通信?

Commend 户外触摸屏对讲站可在严苛的室外环境中提供可靠的通信。它们具有 IP65 天气保护,专为在雨雪天气下运行而设计。灵活的屏幕布局允许在门、信息和紧急呼叫终端、控制台以及内部通信中使用,从而提供直观且适应性强的通信解决方案。

Commend 户外触屏对讲站

优势

  • 坚固耐用的 IP65 防护等级,适合户外使用。即使在雨雪中,触摸屏也能保持可靠且易于操作。
  • 不同的屏幕布局允许根据应用程序精确定制用户界面,包括门、信息和紧急呼叫终端、控制台和内部通信。
  • 与 IP 安全连接器一起,这些站可自动检测到篡改企图并阻止访问网络和开门器。
  • 可选的感应环路放大器为听力障碍者和助听器提供清晰的语音通信。

特色功能

实际应用

Select...

建筑物入口通信

在建筑物入口处,Commend触摸屏对讲站提供与访客的通信,并支持访问相应的联系人。可定制的屏幕布局允许界面适应不同的要求,例如接待、信息或紧急呼叫。