Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System 技术支持 COMMEND

Commend是对讲和安全通信解决方案领域的全球领导者。50 多年来,该公司一直在开发创新的语音、视频和访问控制系统,用于关键基础设施、建筑、医疗保健、交通以及工业和物流。<br/><br/>Commend 在 80 多个国家安装了超过 25,000 个系统,代表 Trusted。沟通。永远。:提供最高的语音质量、网络安全、可靠性,并无缝集成到现有 IT 和安全环境中。

原因何在 具有隐私和安全性的对讲云平台?

Commend Symphony 云对讲标志着安全通信进入了一个新时代。

Symphony 通过 VirtuoSis 和 Symphony Bridge 将本地部署和云端部署联系起来,并提供移动和网络客户端以及人工智能助手 Ivy。它集成了视频、传感器、访问控制和访客管理,为关键基础设施提供智能、安全和高效的运营,同时具有高度的可扩展性、可靠性和弹性。它简化了操作。

优势

  • Symphony Cloud是我们基于云的解决方案平台,建立在高度可扩展的硬件、强大的软件和广泛的功能之上,其明确目标是利用包括人工智能在内的当前和未来云服务的力量。Symphony Cloud 为各种规模和要求提供合适的服务。
  • 在Commend,网络安全作为核心竞争力一直是重中之重。从最初的产品构想到实施和运营支持,隐私和安全由设计 (PSBD) 来衡量产品特性和功能,是对客户的承诺。
  • 经 IEC/ISO-27001 和 IEC-62443-4-1 认证的开发流程、网络安全委员会、设备证书、加密连接、信令流和媒体流(SIPS 和 SRTP)、集中式固件和安全补丁管理、使用 SAML 的单点登录 (SSO)、全天候故障安全设置

特色功能

案例分析

汉莎航空训练

汉莎航空训练

面向访客和送货服务的基于云的通信解决方案

实际应用

Select...
建筑物

商业建筑的高效通信

无论收件人身在何处,都可以通过手机方便地接听上门电话和解锁门。主入口、接待区、停车场、送货区和值机点都配备了Commend强大的室内和室外对讲站。

常见问题解答