原因何在 医院中基于蓝牙的资产跟踪?
医院浪费时间寻找输液泵,造成延误和成本。CODAN 的蓝牙定位系统将 BLE 嵌入到 CODAN 泵中,为医院提供实时位置数据。它为管理员、生物医学工程师和临床工作人员提供服务,改善了医疗点的资产利用率、维护计划和设备可用性,因此团队可以更快地找到设备,更快地为患者提供治疗。与西门子 Xcelerator 集成。

医院浪费时间寻找输液泵,造成延误和成本。CODAN 的蓝牙定位系统将 BLE 嵌入到 CODAN 泵中,为医院提供实时位置数据。它为管理员、生物医学工程师和临床工作人员提供服务,改善了医疗点的资产利用率、维护计划和设备可用性,因此团队可以更快地找到设备,更快地为患者提供治疗。与西门子 Xcelerator 集成。


通过集成的低功耗蓝牙 (BLE) 跟踪功能,立即找到每台 CODAN 输液泵。实时可见性使工作人员能够在几秒钟内找到设备,减少搜索时间并改善医院各部门的工作流程协调。

访问持续使用数据,了解泵的部署方式和位置。医院可以防止闲置库存,减少不必要的购买,并做出以数据为依据的决策,从而提高资产绩效并降低资本支出。

使生物医学工程师能够远程监控泵状态,并根据实际使用数据规划预防性维护。此功能可减少停机时间,确保符合安全标准,并使所有设备保持最佳工作状态。

通过 Siemens Xcelerator 快速部署,无需额外的硬件或基础架构。本地化系统可与现有 IT 环境顺利集成,从而实现医院的快速实施和可扩展的数字化转型。

确保关键输液泵在需要的时间和地点准确可用。通过最大限度地减少治疗延迟和设备错误,医院提供更快、更安全、更稳定的护理,从而提高临床疗效和患者满意度。


医院通常会浪费宝贵的时间寻找输液泵,从而导致治疗延迟和工作流程中断。CODAN 蓝牙定位系统提供实时 BLE 跟踪,使工作人员能够轻松定位设备,将搜索时间缩短多达 80%,并提高患者护理效率。