Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Teamcenter Integrated Sustainability & Compliance Solution 技术支持 CLEVR

CLEVR通过实施Siemens和Mendix解决方案,为制造、零售、能源等行业提供服务,实现大规模数字化转型。<br/>我们利用PLM、MOM/MES和低代码技术进行制造优化和业务流程自动化,同时确保与SAP、IBM和Salesforce等其他核心系统的无缝集成。CLEVR汇集了技术和行业专业知识,提供战略解决方案,以简化运营,提高效率并实现数字化以适应市场需求。

原因何在 使用CLEVR管理合规与可持续发展?

CLEVR提供全面的可持续发展和合规解决方案,该解决方案由Tec4U提供支持,并与西门子Teamcenter集成。该解决方案帮助制造商和零售商满足可持续发展和生态设计法规,包括遵守超过35项材料法规(例如REACH、RoHS)、实施供应链可持续发展法案(LkSG)要求、编写CSRD可持续发展报告、计算二氧化碳足迹以及评估产品可回收性。它支持法律监督、供应商风险分析和供应商沟通的最佳实践,确保最新文档并加强可持续发展工作。它促进了与利益相关者的直接对话,适应 IEC 63000 等不断变化的标准。它能够实时处理复杂的结构和大型数据集,最大限度地提高了透明度和用户友好性,使其成为可持续发展数据收集和评估的经济有效的工具。

优势

  • 合规性:确保遵守超过 35 项材料法规
  • 简化 CSRD 可持续发展报告和二氧化碳足迹计算
  • 风险管理:进行供应商和商品风险分析
  • 加强与供应商、客户和第三方的沟通
  • 实时处理:高效处理大型数据集和复杂结构
  • 保持对不断变化的标准(如 IEC 63000)的最新合规性

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件