Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Mendix Centre of Excellence Development 技术支持 CLEVR

CLEVR通过实施Siemens和Mendix解决方案,为制造、零售、能源等行业提供服务,实现大规模数字化转型。<br/>我们利用PLM、MOM/MES和低代码技术进行制造优化和业务流程自动化,同时确保与SAP、IBM和Salesforce等其他核心系统的无缝集成。CLEVR汇集了技术和行业专业知识,提供战略解决方案,以简化运营,提高效率并实现数字化以适应市场需求。

原因何在 建立你的 Mendix Centre of Excellence?

采用像Mendix这样的低代码平台需要战略方法,而建立Mendix卓越中心(CoE)是至关重要的一步。CLEVR提供全面的服务,帮助企业采用Mendix平台并建立CoE。我们的 App Factory 框架简化了应用程序开发,实现了快速部署和最少的编码。这种方法通过三步战略加速数字化转型:从速赢开始,为可持续增长建立坚实的架构,在保持灵活性的同时扩大能力。我们经验丰富的顾问与您的团队密切合作,实施最佳实践,建立治理模型,提供培训,并为持续创新创建可扩展的框架。借助CLEVR,您可以有效地管理数字化转型,实现卓越运营并推动可持续增长。

应用程序工厂 -1

优势

  • 加速转型:加快数字化转型工作。
  • 卓越运营:增强整体业务运营。
  • 可持续增长:促进长期业务增长。
  • 提高灵活性:在扩展过程中保持灵活性。
  • 有效管理:高效管理数字化转型。
  • 持续改进:推动持续的创新和发展。

特色功能