Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

CLEVR Low-code Scan 技术支持 CLEVR

CLEVR通过实施Siemens和Mendix解决方案,为制造、零售、能源等行业提供服务,实现大规模数字化转型。<br/>我们利用PLM、MOM/MES和低代码技术进行制造优化和业务流程自动化,同时确保与SAP、IBM和Salesforce等其他核心系统的无缝集成。CLEVR汇集了技术和行业专业知识,提供战略解决方案,以简化运营,提高效率并实现数字化以适应市场需求。

原因何在 优化您的 Mendix 潜力?

您是否以最佳方式利用 Mendix?你能确定要抓住哪些 Mendix 机会吗?Mendix 如何帮助您实现战略目标?您是否正在使用 Mendix 提高业务连续性?你如何确定组建自己的Mendix团队是否有意义?
本次扫描的目标是确定您的当前和期望状态,并提供有关在组织中成功升级Mendix的建议。该评估以访谈式互动方式进行,有2位CLEVR专家参加。它专为使用1-3款Mendix应用程序并希望进一步探索Mendix潜力的客户而设计。通过与贵组织的两名领导层成员进行长达 2 小时的讨论,我们帮助您确定在哪些方面使用 Mendix 加速数字化。结果包括易于共享的概述,其中包含明确的 FROM > TO 陈述以指导您,以及一份务实的咨询报告,其中包含第 1 阶段(1-3 个月)和第 2 阶段(4-6 个月)设置中每个部分的具体建议。

第 1 页 cropped.jpg

优势

  • 增强利用率:最大限度提高 Mendix 的效率
  • 战略见解:提供明确的 FROM > TO 指导
  • 实用建议:提供分阶段咨询报告
  • 加速数字化:确定低代码扩展的领域
  • 明智的决策:促进更好的战略规划
  • 优化投资:确保 Mendix 投资的收益回报

特色功能