Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Comprehensive PLM Services for Manufacturing 技术支持 CLEVR

CLEVR通过实施Siemens和Mendix解决方案,为制造、零售、能源等行业提供服务,实现大规模数字化转型。<br/>我们利用PLM、MOM/MES和低代码技术进行制造优化和业务流程自动化,同时确保与SAP、IBM和Salesforce等其他核心系统的无缝集成。CLEVR汇集了技术和行业专业知识,提供战略解决方案,以简化运营,提高效率并实现数字化以适应市场需求。

原因何在 使用 PLM 提升您的制造水平?

在CLEVR,我们专门为客户提供建议和帮助他们实施所有与产品生命周期管理相关的西门子工具。我们的专业知识涵盖西门子 Teamcenter、Mendix、NX 和 SolidEdge 等 CAD 工具等。我们提供量身定制的解决方案,这些解决方案可以无缝集成到您的制造流程中,从而提高效率、协作和创新。我们的服务确保有效管理从设计和工程到生产和质量控制的整个产品生命周期。我们的云原生实现侧重于可扩展性和自定义,支持最小的 IT 开销、轻松升级以及任何设备的可访问性。我们利用深厚的行业知识和丰富的经验,提供无与伦比的支持和专业知识。作为众多知名制造商值得信赖的顾问,我们通过优化流程、提高产品质量和缩短上市时间来帮助您实现卓越运营并保持市场竞争优势。

优势

  • 提高效率:简化和优化流程
  • 改善协作:改善利益相关者和团队的协调
  • 加快上市时间:更快的产品开发周期
  • 卓越运营:实现并保持竞争优势
  • 质量改进:更高的产品质量和一致性
  • 降低 IT 开销:减轻 IT 负担,简化管理

特色功能

探索资源和相关产品