Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

clever.EMS 技术支持 cleverwatt GmbH

clewatt通过双管齐下的方法支持企业进行能源管理的数字化转型:<br/><br/>首先,cleverwatt软件会自动生成一份深入的优化报告,发现现有的效率低下并确定具体的节约潜力。<br/><br/>其次,基于人工智能的cleverwatt平台可智能地引导灵活的能耗资产,通过数据驱动的优化负载转移来显著降低能源成本。

原因何在 灵活能源资产的智能转向?

Clever.EMS通过对生产和消费资产进行多用途优化,使中小企业能够降低能源成本并加入新能源市场。它易于设置且独立于制造商,可以毫不费力地连接具有灵活性潜力的各种资产,例如电池存储系统、加热和冷却资产、电动汽车充电基础设施或压缩空气系统。

Energy management 系统图

优势

  • 降低能源成本:Clever.EMS通过多用途优化将电力成本降低了20%以上。它利用灵活的资产来同时降低高额的电网费用,降低每千瓦时的平均购买价格,并增加自我消费。
  • 轻松集成异构资产:Clever.EMS允许即插即用、独立于制造商的设置。该平台可快速集成不同的灵活资产,使客户能够利用(以前无法访问的)全部灵活性潜力进行优化。
  • 利用需求方的灵活性:访问 DSR 现在比以往任何时候都更加重要。它使中小企业能够降低能源成本并在全球市场上保持竞争力,同时也是使我们的社会能源转型真正发挥作用的关键基石。

特色功能

实际应用

Select...

C&I 电池优化

通过与Clever.EMS集成,Clever.EMS使电池制造商能够为其C&I客户提供多用途优化。这样,C&I 细分市场的电池投资回报率就会显著下降。此外,它允许与其他弹性资产进行协同优化。